Acier inoxydable
-
-
-
-
Pupitres monobloc Acier inoxydable
Pupitres monobloc en acier inoxydable AISI 304 (1.4301), unité prête pour le montage avec un indice de protection élevé IP 55 en quatre largeurs différentes. Maniement aisé grâce à la béquille de couvercle à enclenchement automatique. Dispositif de verrouillage interchangeable. Introduction aisée des câbles grâce aux plaques passe-câbles en plusieurs parties.
-
Armoires PC Acier inoxydable
Armoires PC monobloc (base identique aux armoires monobloc SE 8) en acier inoxydable AISI 304 (1.4301). Principe de construction identique au PC en tôle d'acier. Porte arrière pratique facilitant l'accès pour les travaux de maintenance. Protection élevée contre l'accès grâce aux panneaux latéraux et au toit d'un seul tenant ainsi qu'au verrouillage interne de la porte vitrée et au tiroir-clavier verrouillable.
-
Coffrets de commande
Coffrets de commande et bras porteurs en acier inoxydable 1.4301, (AISI 304).
-
Bras porteurs CP 40 en acier inoxydable
Bras porteur CP 40 en acier inoxydable, pour des charges statiques jusqu'à 400 N. Indice de protection élevé et possibilité d'ajustement intégrée.