Climatiseurs pour montage latéral
-
Climatiseur latéral Blue e+ Puissance frigorifique totale 1,60 kW
Une efficacité énergétique révolutionnaire grâce à une technologie hybride novatrice. En moyenne 75% d'économies d'énergie grâce à des composants à vitesse régulée et à un caloduc. Fonctionnement multi-tensions pour une utilisation universelle. Fonctionnement intuitif via l'écran tactile.
-
Climatiseur latéral Blue e+ Puissance frigorifique totale 2,00 - 6,00 kW
Une efficacité énergétique révolutionnaire grâce à une technologie hybride novatrice. En moyenne 75% d'économies d'énergie grâce à des composants à vitesse régulée et à un caloduc. Fonctionnement multi-tensions pour une utilisation universelle. Fonctionnement intuitif via l'écran tactile. Découpe de montage identique quelle que soit la position de montage (en saillie, partiellement encastré, encastré) pour 4 catégories de puissance frigorifique.
-
Climatiseur Blue e+ pour montage latéral en extérieur Puissance frigorifique totale 1,50 kW
Puissance frigorifique en régime permanent 1 500 W. Le climatiseur peut être monté à l'armoire électrique dans trois positions de montage (en saillie, partiellement intégré et totalement intégré).
-
Climatiseur latéral TopTherm Blue e UL Type 3R/4 Puissance frigorifique totale 0,50–2,50 kW
Climatiseurs Blue e basse consommation pour montage latéral de puissance frigorifique de 500 W à 2 500 W, avec régulateur e-confort intégré de série, revêtement anti-encrassement RiNano sur le condenseur et évaporation automatique des condensats (à partir de 1000 W), indice de protection UL Type 3R/4, 12.
-
Climatiseurs latéraux TopTherm – format transversal Puissance frigorifique totale 0,30 kW
Climatiseurs compacts pour montage latéral au format transversal de puissance frigorifique 300 W, avec condenseur anti-encrassement.
-
Climatiseur latéral TopTherm Puissance frigorifique totale 0,30 kW
Climatiseurs compacts pour montage latéral de puissance frigorifique 300 W, avec condenseur anti-encrassement.
-
Climatiseur latéral TopTherm Blue e Puissance frigorifique totale 0,50 - 0,75 kW
Climatiseurs Blue e basse consommation pour montage latéral de puissance frigorifique de 500 W à 750 W, avec régulateur e-Confort intégré de série et revêtement anti-encrassement RiNano sur le condenseur.
-
Climatiseur latéral TopTherm Blue e Puissance frigorifique totale 1,00 - 1,50 kW
Climatiseurs Blue e basse consommation pour montage latéral de puissance frigorifique de 1 000 W à 1 500 W, avec régulateur e-confort intégré de série, revêtement anti-encrassement RiNano sur le condenseur et évaporation automatique des condensats.
-
Climatiseur latéral TopTherm Blue e Puissance frigorifique totale 2,00 - 4,00 kW
Climatiseurs Blue e basse consommation pour montage latéral de puissance frigorifique de 2 000 W à 4 000 W, avec régulateur e-confort intégré de série, revêtement anti-encrassement RiNano sur le condenseur et évaporation automatique des condensats.
-
Climatiseur latéral TopTherm Blue e, faible profondeur Puissance frigorifique totale 1,50 kW
Climatiseurs Blue e basse consommation pour montage latéral de puissance frigorifique 1 500 W, avec régulateur e-confort intégré de série, revêtement anti-encrassement RiNano sur le condenseur et évaporation automatique des condensats. Conception de faible profondeur pour un encombrement réduit.
-
Climatiseur latéral TopTherm Blue e NEMA 4X Puissance frigorifique totale 0,50–2,50 kW
Climatiseurs Blue e basse consommation pour montage latéral de puissance frigorifique de 500 W à 2.500 W, avec régulateur e-Confort intégré de série, revêtement anti-encrassement RiNano sur le condenseur et évaporation automatique des condensats. Indice de protection NEMA 4X.