Refroidisseurs d'eau

  • Refroidisseurs d'eau Blue e+ 1 - 6 kW
    Refroidisseurs d'eau Blue e+ 1 - 6 kW

    Les refroidisseurs d'eau Blue e+ sont efficaces, flexibles et compacts. Ils offrent une production centralisée économique d'eau de refroidissement et alimentent entre autres les échangeurs thermiques air/eau. Jusqu'à 70% d'économies d'énergie grâce à des composants à vitesse régulée et à l'Inverter. Homologations internationales et fonctionnement multi-tensions pour une utilisation universelle. L'utilisation intuitive via écran tactile ainsi que les interfaces de communication intelligentes assurent une utilisation et une analyse aisées.

    Plus

  • Refroidisseurs d'eau Blue e Puissance frigorifique totale 11 - 25 kW
    Refroidisseurs d'eau Blue e Puissance frigorifique totale 11 - 25 kW

    Les refroidisseurs d'eau Blue e intégrés dans un bâti industriel permettent d'obtenir un refroidissement centralisé et efficace de l'eau. La technologie des micro-canaux permet de réduire la quantité de fluide frigorigène utilisée. L'utilisation intuitive via écran tactile ainsi que les interfaces de communication intelligentes assurent une utilisation et un diagnostic aisés. Les fonctions de sécurité intégrées d'origine procurent une sécurité maximale. Les délais de livraison sont également réduits grâce aux lots d'options prédéfinis.

    Plus

  • Refroidisseurs d'eau TopTherm 1 - 6 kW
    Refroidisseurs d'eau TopTherm 1 - 6 kW

    Les refroidisseurs d'eau TopTherm de toit ou autonome sont flexibles et compacts. Ils garantissent une production économique d'eau de refroidissement et alimentent entre autres les échangeurs thermiques air/eau. Modèle standard avec condenseur avec revêtement anti-encrassement.

    Plus

  • Refroidisseurs d'eau TopTherm montage latéral
    Refroidisseurs d'eau TopTherm montage latéral

    Les refroidisseurs d'eau TopTherm pour montage latéral peuvent être parfaitement montés sur une porte ou un panneau latéral d'armoire. Ils garantissent une production économique d'eau de refroidissement et alimentent entre autres les échangeurs thermiques air/eau. Modèle standard avec condenseur avec revêtement anti-encrassement.

    Plus

  • Refroidisseurs d'eau TopTherm 8 – 40 kW
    Refroidisseurs d'eau TopTherm 8 – 40 kW

    Les refroidisseurs d'eau TopTherm intégrés dans une armoire TS sont peu encombrants et s'intègrent parfaitement dans une rangée d'armoires. Leur conception modulaire et leur fonctionnement sous deux fréquence en font des solutions très flexibles. De plus, ils garantissent une maintenance aisée et une grande fiabilité grâce à leur protection contre le gel.

    Plus