Power Distribution Unit PDU
-
-
PDU metered
Distribution de courant High-End pour baie IT : PDU intelligente avec mesure de puissance par phase, c. à d. puissance absorbée par la baie IT complète.
-
PDU metered plus
Distribution de courant High-End pour baie IT : PDU intelligente avec mesure de puissance par emplacement de sortie, c. à d. puissance absorbée par les différents récepteurs.
-
PDU switched
Distribution de courant High-End pour baie IT : PDU intelligente avec fonction de mesure par phase et commutation individuelle des emplacements de sortie.
-
PDU managed
Distribution de courant High-End pour baie IT avec mesure de puissance et fonctions de surveillance pour chaque emplacement de sortie. Entrée avec fiches CEE (16 A / 32 A) avec sorties C13 et C19.
-
PDU UK basic
La distribution électrique est équipée de fiches UK (BS 1363) particulièrement adaptées pour les salles informatiques et les baies isolées.
-
PDU UK, modèle Metered
La distribution électrique est équipée de fiches UK (BS 1363) particulièrement adaptées pour les salles informatiques et les baies isolées.
-
RCM measurement module – Inline Meter
Appareil de mesure inline du RCM pour la mesure de puissance
-
Protection de surtension du PDU
À intégrer en amont du rail de distribution. Une protection de surtension est disponible pour chaque alimentation triphasée du rail de distribution. La protection de surtension peut également être équipée ultérieurement.
-
-
Accessoires PDU
Slot covers for slots that are currently unused, connector locks to protect against accidental removal, and mounting adaptors for mounting PDUs in network enclosures TE 8000