Power Distribution Unit PDU

  • PDU basic
    PDU basic

    Distribution de courant High-End pour baies IT : PDU intelligent avec interface CAN-Bus pour la mise en œuvre avec le CMC III ou PDU Managed, fonction de commutation et enregistrement des données énergétiques par sortie. Entrée avec fiches CEE (16 A / 32 A) avec sorties C13 et C19.

    Plus

  • PDU UK basic
    PDU UK basic

    Distribution de courant High-End pour baies IT : PDU intelligent avec interface CAN-Bus pour la mise en œuvre avec le CMC III ou PDU Managed, fonction de commutation et enregistrement des données énergétiques par sortie. Entrée avec fiches CEE (16 A / 32 A) avec sorties C13 et C19.

    Plus

  • PDU internationale
    PDU internationale

    This range of variants covers all the requirements of modern, efficient power distribution in a network or server enclosure. The PDU versions range from basic power distribution through to smart PDUs with remote management functions and power measurement.

    Plus

  • PDU horizontal
    PDU horizontal

    From robust, compact basic power distribution to high-end IT rack power distribution with comprehensive energy measurement and management functions

    Plus

  • PDU UK
    PDU UK

    From robust, compact basic power distribution to high-end IT rack power distribution with comprehensive energy measurement and management functions. With UK plug connector (BS 1363).

    Plus

  • Accessoires PDU
    Accessoires PDU

    Slot covers for slots that are currently unused, connector locks to protect against accidental removal, and mounting adaptors for mounting PDUs in network enclosures TE 8000

    Plus