Panier

Panneaux

  • Panneaux latéraux
    Panneaux latéraux

    Les côtés ouverts des armoires juxtaposables Rittal peuvent être fermés, selon les exigences, avec un indice de protection élevé ou sans outils.

    Plus

  • Panneaux latéraux - Accessoires
    Panneaux latéraux - Accessoires

    Supports de panneau latéral ou arrière comme fixation supplémentaire des équipements lourds, panneaux latéraux montés sur charnières avec un angle d'ouverture de 180° et verrouillages intérieurs constituent d'autres options d'accessoires.

    Plus

  • Parois et cloisons de séparation
    Parois et cloisons de séparation

    Une rangée d'armoires peut être scindée en zones fonctionnelles séparées via une cloison ou une paroi. Différents concepts d'autorisation d'accès liés aux systèmes de fermeture peuvent également être mis en œuvre pour les rangées d'armoires. Les cloisons de plaques modulaires sont équipées de connecteurs usuels.

    Plus

  • Capots de disjoncteur
    Capots de disjoncteur

    Verrouillage de sécurité conforme à la norme UL des rangées d'armoires électriques juxtaposées conformément aux prescriptions des États-Unis. Le capot de disjoncteur respecte les exigences UL 508 A, lorsqu'il est associé avec le mécanisme de commande, le verrouillage de porte secondaire et les leviers.

    Plus

  • Capot de recouvrement avec porte pour armoires VX
    Capot de recouvrement avec porte pour armoires VX

    Capot de recouvrement avec porte pour recouvrir et protéger les connecteurs ou autres éléments

    Plus

  • Capot de recouvrement avec porte pour armoires électriques juxtaposables TS
    Capot de recouvrement avec porte pour armoires électriques juxtaposables TS

    Capot de recouvrement avec porte pour TS, pour protéger et pour cacher les connecteurs ou les autres équipements.

    Plus

  • QE Panneau arrière
    QE Panneau arrière

    Rear panel designed for QE Box.

    Plus

  • Laque
    Laque

    Laque pour les retouches ou les travaux de réparation sur les surfaces revêtement de peinture poudre et liquide, séchage à l'air.

    Plus

  • Apprêt anti-corrosion
    Apprêt anti-corrosion

    L'apprêt anticorrosion monocomposant garantit la protection contre la corrosion sur les emplacements dépourvus de peinture suite par exemple à une découpe. Il est conforme aux exigences de la norme CEI 61439 pour les TGBT.

    Plus