Juxtaposition VX
-
Blocs de juxtaposition intérieurs pour armoires et baies VX, VX IT
Positionnement flexible et montage possible sur tout le pourtour de la juxtaposition. Un montage latéral conduit à une surface superposable alignée sur les montants.
-
Pattes de juxtaposition intérieures pour armoires et baies VX, VX IT
Positionnement flexible et montage possible sur tout le pourtour de la juxtaposition. Fixation rapide et fiable, soit par l'avant soit par le côté, utilisable également pour la juxtaposition des socles VX.
-
Attaches rapides de juxtaposition pour armoires VX
Visser les vis à la position désirée, enfoncer les attaches rapides de juxtaposition à l'aide d'un marteau et les bloquer.
-
Attaches de juxtaposition extérieures pour armoires VX
Pour le montage par l'extérieur sur les profilés verticaux.
-
Équerres de juxtaposition pour armoires VX
Pour une jonction solide dans les angles des armoires juxtaposées.
-
Équerres combinées pour armoires électriques VX et TS
Pour une répartition optimale des efforts de traction lors du transport par grue des armoires juxtaposées.
-
Attaches de juxtaposition extérieures, 3 mm pour baies VX IT
Pour juxtaposer ultérieurement des armoires avec des panneaux latéraux vissés.
-
Attaches de juxtaposition pour baies VX IT, TS IT
Pour la juxtaposition des baies de la gamme VX IT avec des baies TS IT.
-
Kit de juxtaposition VX25 sur TS 8
Pour l'extension d'armoires juxtaposées TS 8 existantes avec des armoires VX25.
-
Baguette de recouvrement supérieure pour juxtaposition pour armoires électriques et baies VX, VX IT, TS, TS IT
Un recouvrement avec deux embouts d'extrémité peut de plus être encliqueté sur le joint d'étanchéité entre deux armoires. Cela empêche l'eau et la poussière de s'accumuler sur le joint d'étanchéité.
-
Baguette de recouvrement verticale pour juxtaposition
Pour compenser l'espace résiduel entre deux panneaux latéraux lorsque les armoires sont juxtaposées dos à dos. Pour armoires de 2 200 mm de hauteur ou à couper sur mesure pour des hauteurs plus petites.
-
Joint de juxtaposition pour armoires VX
Peut être utilisé de manière personnalisée pour la juxtaposition avec toutes les dimensions d'armoire existantes. Le joint d'étanchéité s'insère en toute sécurité sur tout le pourtour de l'arête du profilé et peut être retiré facilement à tout moment sans laisser de traces. Une réutilisation est possible sans souci.