Équipement intérieur
-
Plaques de montage
Plaques de montage comme compléments aux coffrets et armoires qui n'ont pas de plaque de montage livrée d'origine. Les plaques de montage partielles pour les armoires Rittal créent de nouveaux plans de montage dans la largeur ou la profondeur.
-
Rails de montage
Un montage simplifié et une ingénierie plus efficace grâce à des profilés d'ossature symétriques sur tous les plans, accessibles de tous les côtés et disposant d'un pas de fixation de 25 mm.
-
Accessoires de fixation
Écrous cage, vis et divers éléments de montage pour l'équipement aisé et efficace des armoires.
-
Tablettes d'appareillage
Des possibilités de rangement et de dépose sont proposées sur l'ossature de la baie ou le plan 19". Des rails télescopiques et des poignées complètent la palette des tablettes d'appareillage qui peuvent être intégrées sans outils dans les baies IT, racks serveurs, coffrets muraux et armoires industrielles.
-
CEM
La protection de l'armoire électrique standard contre les champs électriques, magnétiques et électromagnétiques peut être améliorée grâce aux accessoires. Les mesures préventives consistent à améliorer l'effet de protection à travers une équipotentialité optimale ou la mise en contact des blindages de câble si possible dès l'entrée de celui-ci.
-
Équipement intérieur pour zones sismiques
Pour zones sismiques 1, 2, 3 et 4 selon Bellcore. Ces modèles ont été testés et répondent aux exigences selon Telcordia GR 63-CORE.
-
Mise à la terre
Tresses de masse unitaires ou systèmes complets, adaptés aux armoires, de mise à la masse des ossatures ou rails de mise à la masse