Panier

Armoires monobloc compactes CM

    Armoires monobloc compactes CM

    Coffret avec porte en tôle d'acier avec plaque de montage et base ouverte pour recevoir les plaques passe-câbles. Indice de protection IP 55. Symbiose entre les avantages des coffrets électriques Rittal et les multiples possibilités d'équipement des armoires juxtaposables TS 8. Bandeaux de montage perforés intégrés dans la porte pour fixer rapidement les traverses de montage, supports de goulotte et couvercles.
Référence Largeur Hauteur Profondeur Portes
CM 5116.500 800 mm 1200 mm 300 mm 1
CM 5123.500 1200 mm 1200 mm 400 mm 2
CM 5122.500 1000 mm 1400 mm 400 mm 2
CM 5117.500 800 mm 1200 mm 400 mm 1
CM 5121.500 1000 mm 1400 mm 300 mm 2
CM 5113.500 600 mm 1200 mm 400 mm 1
CM 5115.500 800 mm 1000 mm 400 mm 1
CM 5110.500 600 mm 800 mm 400 mm 1
CM 5114.500 800 mm 1000 mm 300 mm 1
CM 5120.500 1000 mm 1200 mm 400 mm 2
CM 5112.500 600 mm 1200 mm 300 mm 1
CM 5111.500 600 mm 1000 mm 400 mm 1
CM 5118.500 1000 mm 1000 mm 300 mm 2
CM 5119.500 1000 mm 1200 mm 300 mm 2