Panier

Armoires monobloc SE 8

    Article de fin de série

    Armoires monobloc SE 8

    Informations sur l'article de fin de série

    Cet article n'est plus commercialisé à partir du: 31.03.2021 
    L'article est remplacé par: PRO116866 

    Armoire monobloc en tôle d'acier à ossature rigide, avec deux niveaux de montage intégrés, panneau arrière vissé et porte. Toit et panneaux latéraux d'un seul tenant intégrant l'ossature. Aménagement intérieur totalement compatible avec les armoires juxtaposables TS 8 et donc intégration complète des accessoires TS 8. Largeurs d'armoires de 600 à 1800 mm. Pas de panneaux latéraux à monter.
    Sélectionneur d´armoires électriques

Référence Largeur Hauteur Profondeur Portes
SE 5832.500 800 mm 2000 mm 400 mm 1
SE 5841.500 1200 mm 1800 mm 400 mm 2
SE 5844.500 1200 mm 2000 mm 500 mm 2
SE 5845.500 1200 mm 2000 mm 600 mm 2
SE 5843.500 1200 mm 2000 mm 400 mm 2
SE 5831.500 800 mm 1800 mm 400 mm 1
SE 5840.500 1000 mm 1800 mm 400 mm 2
SE 5846.500 1800 mm 2000 mm 500 mm 2
SE 5830.500 600 mm 1800 mm 400 mm 1
SE 5833.500 800 mm 2000 mm 500 mm 1
SE 5834.500 800 mm 2000 mm 600 mm 1
SE 5842.500 1600 mm 1800 mm 400 mm 2