Plaque passe-câbles pour armoires électriques VX, VX SE et baies VX IT

    Plaque passe-câbles pour armoires électriques VX, VX SE et baies VX IT

    Pour l'équipement personnalisé de la base. L'équipotentialité via les éléments de fixation ainsi que les points de mise à la masse sont présents.

Référence Largeur Profondeur Pour largeur
VX 8001.220 440 mm 237,5 mm = 1000 mm
VX 8001.221 540 mm 237,5 mm = 1200 mm
VX 8001.212 440 mm 75 mm = 1000 mm
VX 8001.213 540 mm 75 mm = 1200 mm
VX 8001.216 440 mm 175 mm = 1000 mm
VX 8001.224 440 mm 275 mm = 1000 mm
VX 8001.225 540 mm 275 mm = 1200 mm
VX 8001.217 540 mm 175 mm = 1200 mm
VX 8001.211 690 mm 75 mm = 800 mm
VX 8001.215 690 mm 175 mm = 800 mm
VX 8001.214 490 mm 175 mm = 600 mm
VX 8001.218 490 mm 237,5 mm = 600 mm
VX 8001.210 490 mm 75 mm = 600 mm
VX 8001.223 690 mm 275 mm = 800 mm
VX 8001.219 690 mm 237,5 mm = 800 mm
VX 8001.222 490 mm 275 mm = 600 mm