Panier

Pièces d'angle avec plaques de socle avant et arrière – 200 mm pour armoires et baies VX, VX IT, VX SE, TE, TS, TS IT, SE, CM, pupitres TP, PC, IW

    Pièces d'angle avec plaques de socle avant et arrière – 200 mm pour armoires et baies VX, VX IT, VX SE, TE, TS, TS IT, SE, CM, pupitres TP, PC, IW

    Pièces d'angle avec auto-positionnement dans les armoires électriques juxtaposées, pour mise en œuvre avec ou sans plaques de socle. Grandes ouvertures dans la pièce d'angle pour un accès optimal au point de vissage, à cacher avec des couvercles d'angle et de juxtaposition.
    Vers la nouvelle gamme de socles VX
Référence Hauteur Pour largeur Couleur
VX 8620.023 200 mm = 800 mm RAL 9005
VX 8620.021 200 mm = 400 mm RAL 9005
VX 8620.022 200 mm = 600 mm RAL 9005
VX 8620.024 200 mm = 1000 mm RAL 9005
VX 8620.026 200 mm = 1600 mm RAL 9005
VX 8620.027 200 mm = 1800 mm RAL 9005
VX 8620.020 200 mm = 300 mm RAL 9005
VX 8620.025 200 mm = 1200 mm RAL 9005