Coffrets muraux EL, en 3 parties avec plaque de montage et montants 19" fixes

    Coffrets muraux EL, en 3 parties avec plaque de montage et montants 19

    Coffret mural en 3 parties, prémonté avec : Plaque passe-câbles fermée en haut et en bas, plaque de montage jointe. Indice de protection IP 55.
Référence Hauteur P de montage
EL 2253.605 3 U 420 mm
EL 2249.605 9 U 320 mm
EL 2265.605 15 U 420 mm
EL 2243.605 3 U 320 mm
EL 2246.605 6 U 320 mm
EL 2259.605 9 U 420 mm
EL 2271.605 21 U 420 mm
EL 2261.605 21 U 320 mm
EL 2255.605 15 U 320 mm
EL 2252.605 12 U 320 mm
EL 2256.605 6 U 420 mm
EL 2262.605 12 U 420 mm