Panier

Baie réseaux/serveurs VX IT avec portes ajourées, avec montants 19" standard

    Baie réseaux/serveurs VX IT avec portes ajourées, avec montants 19

    Baie réseaux/serveurs VX IT, ajourée, pour climatisation de salle. Aménagement intérieur 19" avec montants 19" réglables en profondeur pour le modèle standard, pour une charge admissible de max. 1 500 kg disponible dans différentes dimensions.
Référence H de montage Largeur Hauteur Profondeur
VX 5303.114 24 U 800 mm 1200 mm 800 mm
VX 5304.116 24 U 800 mm 1200 mm 1000 mm
VX 5307.114 42 U 800 mm 2000 mm 800 mm
VX 5310.118 42 U 600 mm 2000 mm 1200 mm
VX 5329.111 42 U 600 mm 2000 mm 600 mm
VX 5308.113 42 U 600 mm 2000 mm 1000 mm
VX 5309.116 42 U 800 mm 2000 mm 1000 mm
VX 5311.116 42 U 800 mm 2000 mm 1200 mm
VX 5312.114 47 U 800 mm 2200 mm 800 mm
VX 5313.113 47 U 600 mm 2200 mm 1000 mm
VX 5314.116 47 U 800 mm 2200 mm 1000 mm
VX 5315.118 47 U 600 mm 2200 mm 1200 mm
VX 5316.116 47 U 800 mm 2200 mm 1200 mm
VX 5330.113 42 U 600 mm 2000 mm 800 mm
VX 5331.113 47 U 600 mm 2200 mm 800 mm