Cet article n'est plus commercialisé à partir du: 31 janv. 2020
Couplage de coffret pour montage sur plan de travail
Référence: CP 6528.410
La liaison pivotante et robuste qui offre plus de place pour le guidage des câbles. Pour une stabilité complémentaire du toit et de la base avec des composants lourds.
- Référence:
- CP 6528.410
- Description produit
- La liaison pivotante et robuste qui offre plus de place pour le guidage des câbles. Pour une stabilité complémentaire du toit et de la base avec des composants lourds.
- Matériau
- Couplage de coffret : fonte d'aluminium et de zinc
Tôle de renforcement : tôle d'acier de 6 mm - Finition
- Couplage de coffret : revêtement poudre, texturé
Tôle de renforcement : zinguée - Couleur
- Couplage de coffret : RAL 7024
- Composition de la livraison
- Tôle de renfort
Avec joints d'étanchéité
Matériel de fixation inclus - To fit minimal front panel width
- 432 mm
435 mm - Remarque
- La découpe rectangulaire du bras porteur pour les coffrets Confort-Panel et Optipanel peut être sélectionnée, commandée et exécutée à l'aide du configurateur de coffrets de commande sous Support / Logiciels / Configurateurs.
- Rotation angle/swivel area
- Max. 350°, blocage par levier. Possibilité de limiter l'angle de rotation à ±28°, ±73°, ±118°, ±163° en utilisant des vis à tête cylindrique M6 supplémentaires.
- Dimensions
- Largeur: 418 mm
- Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids/UE
- 4,2 kg
- Numéro du tarif douanier
- 83024900
- EAN
- 4028177523746
- ETIM 7.0
- EC002622
- ECLASS 8.0
- 27189263
- Description produit
- Couplage de coffret
- Déclarations
- Déclaration fabricant