- Référence:
- DK 5501.925
- Description produit
- Avec brosse passe-câbles sur tout le pourtour pour un compartimentage efficace même avec des châssis intégrés sur le plan de montage extérieur de l'ossature.
- Domaines d'application
- Pour séparer les espaces froids et chauds dans une baie lors de l'intégration dans une allée ou lors de l'utilisation d'un système LCP.
- Matériau
- Tôle d'acier
Face avant pleine : plastique, UL 94-HB, sans halogène
Garniture à brosses : plastique, UL 94-HB
- Finition
- Laqué
- Couleur
- RAL 9005
- Composition de la livraison
- 2 caches verticaux
2 caches horizontaux
4 brosses passe-câbles
Matériel de fixation inclus
- Consigne de montage
- Les caches verticaux et horizontaux avec brosse passe-câbles pour le cloisonnement peuvent être montés aussi bien sur le cadre de montage 19" à l'avant ou à l'arrière.
- Convient à
- Largeur: 600 mm
Hauteur: 2.200 mm
- Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids/UE
- 3 kg
- Numéro du tarif douanier
- 73269098
- EAN
- 4028177706927
- ETIM 7.0
- EC000331
- ECLASS 8.0
- 27189272
- Description produit
-
Déflecteur d'air, cadre 19" 47U 600