Cet article n'est plus commercialisé à partir du: 30 janv. 2021
- Référence:
- SV 9676.962
- Description produit
- Pour assembler les composants, comme p. ex. équerre de raccordement et kit de jonction.
- Matériau
- Acier zingué
- Composition de la livraison
- 8 écrous et 16 rondelles élastiques inclus
- Dimensions
- Filetage: M12
Longueur du filetage: 60 mm - Unité d'emballage
- 8 p.
- Poids/UE
- 0,792 kg
- Numéro du tarif douanier
- 73181900
- EAN
- 4028177606241
- ETIM 7.0
- EC001900
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Description produit
- Assemblage par vis M12x60 Flat-PLS