Cloison

Référence: SV 9660.610

Pour le cloisonnement latéral par rapport aux compartiments voisins.

Référence:
SV 9660.610
Modèle
Pour jeux de barres Maxi-PLS à l'arrière de l'armoire
Domaines d'application
Pour le cloisonnement latéral par rapport aux compartiments voisins. En liaison avec le passage de jeux de barres et avec les modules de cloisonnement pour prévenir la formation d'arcs électriques.
Composition de la livraison
Matériel de fixation
Convient à
Type de coffret: TS 8
Hauteur: = 2.000 mm
Profondeur: = 600 mm
Unité d'emballage
1 p.
Poids/UE
13,1 kg
Numéro du tarif douanier
73269098
EAN
4028177464605
ETIM 7.0
EC002270
ECLASS 8.0
27409221
Description produit
Cloison Maxi-PLS