Cet article n'est plus commercialisé à partir du: 30 janv. 2021
- Référence:
- SV 9660.620
- Modèle
- Pour jeux de barres Maxi-PLS dans le haut de l'armoire
- Domaines d'application
- Pour le cloisonnement latéral par rapport aux compartiments voisins. En liaison avec le passage de jeux de barres et avec les modules de cloisonnement pour prévenir la formation d'arcs électriques.
- Composition de la livraison
- Matériel de fixation
- Convient à
- Type de coffret: TS 8
Hauteur: = 2.000 mm
Profondeur: = 600 mm - Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids/UE
- 12,9 kg
- Numéro du tarif douanier
- 73269098
- EAN
- 4028177401242
- ETIM 7.0
- EC002270
- ECLASS 8.0
- 27409221
- Description produit
- Cloison Maxi-PLS