Panier

Armoires monobloc compactes CM

Référence CM 5121.500

  Product Lifecycle  
Limited
  • Armoires monobloc compactes CM
  • Armoires monobloc compactes CM Anreih-Systeme TS 8

    Discontinued article.

    Informations sur l'article de fin de série
    Cet article n'est plus commercialisé à partir du 30.09.2020
    L'article est remplacé par 1114000
    Coffrets électriques AX Coffrets électriques AX en tôle d'acier
     

    Fermer
    Description du produit

    Coffret avec porte en tôle d'acier avec plaque de montage et base ouverte pour recevoir les plaques passe-câbles. Indice de protection IP 55. Symbiose entre les avantages des coffrets électriques Rittal et les multiples possibilités d'équipement des armoires juxtaposables TS 8. Bandeaux de montage perforés intégrés dans la porte pour fixer rapidement les traverses de montage, supports de goulotte et couvercles.

    Ce produit a été ajouté à votre panier

    Référence:

     
     
     
     
     


    Nombre d'UE*

    * Unité d'emballage = 1 p.

    + Description produit

    Matériau: Armoire : tôle d'acier de 1,5 mm
    Porte : tôle d'acier de 2,0 mm, joint d’étanchéité polyuréthane moulé « in situ » sur tout le pourtour
    Plaque de montage : tôle d'acier 3,0 mm
    Finition: Enveloppe et porte : apprêt par trempé électrophorèse, revêtement poudre extérieur, laque texturée
    Plaque de montage : zinguée
    Couleur: RAL 7035
    Indice de protection IP selon la norme CEI 60 529: IP 55 en choisissant les plaques passe-câbles ou d'obturation appropriées
    Indice de protection NEMA: NEMA 12 en choisissant les plaques passe-câbles ou d'obturation correspondantes
    Code IK: IK08
    Composition de la livraison: Coffret avec porte(s) montée(s) sur charnières
    Système de verrouillage à trois points avec serrure à panneton double
    Plaque de montage
    Base ouverte pour une introduction personnalisée des câbles
    Matériau de base: Tôle d'acier
    Dimensions: Largeur: 1000 mm
    Hauteur: 1400 mm
    Profondeur: 300 mm
    Plaque de montage: Largeur: 940 mm
    Hauteur: 1355 mm
    Nombre de portes: 2
    Unité d'emballage: 1 p.
    Poids/UE: 95 kg
    EAN: 4028177479814
    Numéro du tarif douanier: 94032080
    ETIM 7.0: EC000261
    ETIM 6.0: EC000261
    eCl@ss 8.0/8.1: 27180101
    eCl@ss 6.0/6.1: 27180101
    Description produit: CM Armoire monobloc compacte, LHP : 1000 x 1400 x 300 mm, en tôle d'acier, avec plaque de montage, à deux portes, base ouverte

    + Homologations

    Homologations:
    Lloyds Register of Shipping: 
    (EN)
    RRR: 
    (RU)
    UL + C-UL: 
    (EN)
    Certificats:
    IK-Code: 
    (EN)
    NA: 
    (RU)
    Déclarations:
    Déclaration de conformité: 
    (EN, DE)

    + Téléchargements

    Fiches techniques:
    Plans détaillés:  
    CS   DA   DE   EN   ES   FI   FR   HU   IT   NL   NO   PL   RU   SE   TR  
    Documentations:
    Notice d'information: 
    (FR, EN, DE)

    + Ajouter des accessoires


     
     
     
     
     
     
     

     Armoires monobloc compactes CM

    Référence CM 5121.500

    Fermer
    $nbsp;

    Product data (ZIP)

    Rittal does not assume any liability for the topicality of the data downloaded locally on your device.

     I agree

    Fermer