Baies de colocation TS

Référence DK 7831.463

  Product Lifecycle  
Passive
  • Baies de colocation TS

    Discontinued article.

    Informations sur l'article de fin de série
    Le produit ne sera plus disponible à partir du: 31.12.2019 
    Fermer
    Description du produit

    Baies de colocation TS 8, avec 2 ou 4 domaines fonctionnels séparés.

    + Description du produit

    Avantages: Ossature de baie soudée
    Portes avant et arrière ajourées sur une surface supérieure à 78% de la surface totale
    Verrouillage à 2 points
    Charnières réversibles, sans opération mécanique
    Introduction des câbles par le fond et le toit (en option)
    Possibilités de juxtaposition dans toutes les directions
    Charge statique maximale admissible 1000 kg
    Matériau: Tôle d'acier
    Finition: Ossature : apprêt par trempé électrophorèse
    Pièces plates : apprêt par trempé électrophorèse, revêtement poudre
    Montants 19", cadre de montage et châssis: zingués, chromatés
    Couleur: RAL 7035
    Composition de la livraison: Portes en tôle d'acier avec aération, à l'avant et à l'arrière avec charnières à 180°
    Toit monobloc plein
    Pieds de nivellement
    Montants 19", profilés en L vissés sur châssis, à l'avant et à l'arrière, réglables en profondeur
    Mise à la masse prémontée de toutes les pièces plates
    Compartiments individuels, guidage des câbles cloisonné/séparé pour chaque compartiment
    Poignée Confort pour serrure semi-cylindrique avec clé N°3524 E
    Remarque concernant la référence: Délai de livraison sur demande
    Dimensions: Largeur: 600 mm
    Hauteur: 2200 mm
    Profondeur: 1000 mm
    Hauteur de montage pour les composants par porte: 10 U
    Écartement entre les deux plans de montage (à la livraison): 740 mm
    Nombre de portes: Face avant: 4
    Face arrière: 4
    Unité d'emballage: 1 p.
    Poids/UE: 154 kg
    EAN: 4028177642737
    Numéro du tarif douanier: 94032080
    ETIM 7.0: EC002499
    ETIM 6.0: EC002499
    eCl@ss 8.0/8.1: 27180207
    eCl@ss 6.0/6.1: 27180207

    + Téléchargements

    Fiches techniques:
    Fiche technique:  
    DE   EN   FI  
    Documentations:

    + Ajouter des accessoires

     D'autres clients ont également regardé les produits suivants


     
     
     
     
     
     
     

     Baies de colocation TS

    Référence DK 7831.463

    Fermer
    $nbsp;

    Product data (ZIP)

    Rittal does not assume any liability for the topicality of the data downloaded locally on your device.

     I agree

    Fermer