- Référence:
- SZ 2486.600
- Modèle
- Vis à tôle à tête ronde empreinte étoile
- Description produit
- Les vis à tête ronde assurent une transmission optimale du couple, avec une durée de vie prolongée des outils et une sécurité et une fiabilité supérieures lors du vissage et du dévissage.
- Domaines d'application
- Pour perforations rondes Ø 4,5 ou 4,7 mm dans les profilés d'ossature et rails de montage
- Dimensions
- Filetage: 5,5
Longueur du filetage: 13 mm
- Filetage
- 5,5
- Unité d'emballage
- 300 p.
- Poids/UE
- 1,2 kg
- Numéro du tarif douanier
- 73181900
- EAN
- 4028177919273
- ETIM 7.0
- EC000889
- ECLASS 8.0
- 23110112
- Description produit
-
VX Vis à tôle à tête ronde empreinte étoile 6 branches, pour tôle d'acier, dimensions : 5,5 x 13 mm