Borne de raccordement des câbles Push-in

Référence: SV 3451.505

Pour le raccordement de conducteurs cylindriques.

Référence:
SV 3451.505
Avantages
Sans entretien
Montage enfichable rapide
Boîte à borniers avec emplacements de marquage intégrés
Raccordement universel du conducteur
Domaines d'application
Pour l'utilisation comme départ de jeu de barres des conducteurs L, N ou PE dans les TGBT et comme bornier pour raccordement des câbles dans les armoires à compteurs.
Pour le montage sur jeux de barres E-Cu ou CUPONAL
Mode de fonctionnement
Bornier complètement isolé pour un raccordement sans outil du conducteur
Déblocage du conducteur via broche de déverrouillage intégrée
Matériau
Polyamide
Tenue au feu selon la norme UL 94-V0
Couleur
RAL 7042
Test specification
CEI 60 999-1
CEI 60 947-7-1/-2
Raccordement de câbles cylindriques – fils de faible diamètre avec embout
1,5 ‐ 16 mm²
Raccordement de câbles cylindriques – fils de faible diamètre sans embout
1,5 ‐ 16 mm²
Raccordement de câbles cylindriques multifilaires
1,5 ‐ 16 mm²
Raccordement de câbles cylindriques unifilaires
1,5 ‐ 16 mm²
Pour épaisseur de barre
5 mm
Unité d'emballage
10 p.
Poids/UE
0,23 kg
Numéro du tarif douanier
85369010
EAN
4028177813977
ETIM 7.0
EC000001
ECLASS 8.0
27141146
Description produit
SV Bornier pr diam. 1,5-16 mm², pr 5 mm
Homologations
ABS
Lloyds Register of Shipping
UR + C-UR (recognized)
Déclarations
Déclaration de conformité
Documentations
Notice d'utilisation
Safety instructions
Fiches techniques
Data sheets
Informations techniques générales