- Référence:
- TP 6702.600
- Matériau
- Armoire : tôle d'acier de 1,5 mm
Porte et couvercle du pupitre : tôle d'acier de 2,0 mm, joint d’étanchéité polyuréthane moulé « in situ » sur tout le pourtour
Plaque de montage : tôle d'acier - Finition
- Armoire, couvercle et porte : apprêt par trempé électrophorèse, revêtement poudre extérieur, laque texturée
Plaque de montage : zinguée - Couleur
- RAL 7035
- Composition de la livraison
- Coffret ouvert en partie supérieure
Porte simple ou double avec fermeture à crémone (pour profondeur 400 mm à l'avant, pour profondeur 500 mm à l'avant et à l'arrière)
Plaque de montage
Plaques passe-câbles - Dimensions de la plaque de montage (L x H)
- 1.099 mm x 625 mm
- Nombre de portes
- 2
- Dimensions
- Largeur: 1.200 mm
Hauteur: 675 mm
Profondeur: 400 mm - Indice de protection IP selon la norme CEI 60 529
- IP 55
- Protection category NEMA
- NEMA 12
- Remarque
- Positioning slide VX 5051.172 can be used as a mounting aid for base/plinth system VX in its new design
- Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids/UE
- 60,5 kg
- Numéro du tarif douanier
- 94032080
- EAN
- 4028177959866
- ETIM 8
- EC000784
- ETIM 7.0
- EC000784
- ECLASS 8.0
- 27180504
- Description produit
- TP Partie infér pupitre 1200x675x400
Parties inférieures de pupitre
Référence: TP 6702.600
Parties inférieures de pupitre TP, quatre largeurs et deux profondeurs différentes comme base pour chaque ensemble de pupitre. Le cache de serrure AX qui assure la cohérence du design et les plaques passe-câbles en deux parties qui permettent un guidage aisé des câbles sont livrés d'origine.