Boîtiers PK en polycarbonate sans empreintes préestampées

Référence PK 9517.000

  Product Lifecycle  
Active
  • Boîtiers PK en polycarbonate sans empreintes préestampées
    Description du produit

    Boîtier en polycarbonate chargé de fibre de verre avec au choix un couvercle gris ou transparent.

    + Description du produit

    Domaines d'application: Plage des températures ambiantes : -35 °C...+80 °C
    Les températures indiquées peuvent être limitées par les appareils intégrés.
    Matériau: Boîtier : polycarbonate chargé de fibre de verre
    Couvercle gris : polycarbonate chargé de fibres de verre avec joint en polyuréthane moulé « in situ » sur tout le pourtour
    Vis de couvercle : polyamide
    Bouchon d'isolation : polyéthylène
    Couleur: RAL 7035
    Indice de protection IP selon la norme CEI 60 529: IP 66
    Indice de protection NEMA: NEMA 4X
    Code IK: IK08
    Composition de la livraison: Boîtier avec couvercle
    Vis de couvercle
    Bouchon d'isolation pour vis de fixation murale
    Matériau de base: Polycarbonate
    Dimensions: Largeur: 182 mm
    Hauteur: 180 mm
    Profondeur: 90 mm
    Couvercle: Gris
    Plage des températures ambiantes: -35 °C...+80 °C
    Poids/UE: 0,6 kg
    ETIM 7.0: EC000261
    eCl@ss 6.0/6.1: 27180101
    Description du produit: Boîtier - couvercle gris

    + Homologations

    Homologations:
    C-UL: 
    (EN)
    DNV-GL: 
    (EN)
    UL: 
    (EN)
    Certificats:
    EAC: 
    (RU)
    Déclarations:
    Déclaration de conformité: 
    (EN, DE)

    + Téléchargements

    Fiches techniques:
    Plans détaillés:  
    CS   DA   DE   EN   ES   FI   FR   HU   IT   NL   NO   PL   RU   SE   TR   ZH  

    + Ajouter des accessoires

     D'autres clients ont également regardé les produits suivants


     
     
     
     
     
     
     

     Boîtiers PK en polycarbonate sans empreintes préestampées

    Référence PK 9517.000

    Fermer
    $nbsp;

    Product data (ZIP)

    Rittal does not assume any liability for the topicality of the data downloaded locally on your device.

     I agree

    Fermer