Armoires électriques juxtaposables VX25 Standard Mercedes-Benz Integra

Référence: VX 7993916

Armoire électrique Daimler Integra avec porte arrière ou panneau arrière à enclencher, sans plaque de montage, pour l'intégration du système de câblage.

Référence:
VX 7993916
Modèle
Avec porte arrière
Description produit
Construction rigide de cadre profilé symétrique, constituée d'un profilé creux laminé avec perforations au pas de 25 mm, à tous les niveaux sur tout le pourtour, horizontalement et verticalement. Profilé permettant deux niveaux de montage pour un équipement intérieur peu encombrant, rails de montage identiques pour le montage sur les profilés d'armoire verticaux et horizontaux, niveaux de montage accessibles de l'extérieur. Fixation solide sur la base grâce à des renforts intégrés dans la base. Juxtaposition aisée et solide dans toutes les directions avec peu de pièces. Plaque passe-câbles en 3 parties, amovible et échangeable, montée. Portes avec joint moulé « in situ » et fermeture à crémone et une garde au sol de 25 mm.
Matériau
Ossature d’armoire : tôle d'acier de 1,5 mm
Toit : tôle d'acier de 1,5 mm
Panneau arrière : tôle d'acier 1,5 mm
Plaques passe-câbles : tôle d'acier, 1,5 mm
Porte : tôle d'acier de 2,0 mm
Finition
Ossature : apprêt par trempé électrophorèse
Pièces plates : apprêt par trempé électrophorèse, revêtement poudre
Plaques passe-câbles : zinguées
Cadre de porte tubulaire zingué
Couleur
RAL 7035
Composition de la livraison
Ossature d’armoire
Porte(s)
Toit en tôle avec quatre anneaux de transport 2568.000 vissés
Plaques passe-câbles
sans plaque de montage
Face avant avec cadre de porte tubulaire carré, avec charnières à 180° 8618.330 montées et dispositif de verrouillage à panneton double 8618.306 monté
Porte arrière avec cadre tubulaire carré et charnières à 130° montées et dispositif de verrouillage à panneton double 8618.306 monté
L'équipotentialité pour le toit, les panneaux latéraux et les plaques passe-câbles s'effectue automatiquement lors du montage par l'intermédiaire des éléments de contact
Dimensions
Largeur: 600 mm
Hauteur: 2.000 mm
Profondeur: 500 mm
Indice de protection IP selon CEI 60 529
IP 55
Nombre de portes
1
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
79,4 kg
Poids brut
80,8 kg
Documentations
White Paper
Fiches techniques
Data sheets