- Référence:
- VX 7993919
- Modèle
- Avec panneau arrière
- Description produit
- Construction rigide de cadre profilé symétrique, constituée d'un profilé creux laminé avec perforations au pas de 25 mm, à tous les niveaux sur tout le pourtour, horizontalement et verticalement. Profilé permettant deux niveaux de montage pour un équipement intérieur peu encombrant, rails de montage identiques pour le montage sur les profilés d'armoire verticaux et horizontaux, niveaux de montage accessibles de l'extérieur. Fixation solide sur la base grâce à des renforts intégrés dans la base. Juxtaposition aisée et solide dans toutes les directions avec peu de pièces. Plaque passe-câbles en 3 parties, amovible et échangeable, montée. Portes avec joint moulé « in situ » et fermeture à crémone et une garde au sol de 25 mm.
- Matériau
- Ossature d’armoire : tôle d'acier de 1,5 mm
Toit : tôle d'acier de 1,5 mm
Panneau arrière : tôle d'acier 1,5 mm
Plaques passe-câbles : tôle d'acier, 1,5 mm
Porte : tôle d'acier de 2,0 mm
- Finition
- Ossature : apprêt par trempé électrophorèse
Pièces plates : apprêt par trempé électrophorèse, revêtement poudre
Plaques passe-câbles : zinguées
Cadre de porte tubulaire zingué
- Couleur
- RAL 7035
- Composition de la livraison
- Ossature d’armoire
Porte(s)
Toit en tôle avec quatre anneaux de transport 2568.000 vissés
Plaques passe-câbles
sans plaque de montage
Face avant à deux portes avec cadre de porte tubulaire carré, avec charnières à 180° 8618.330 montées et dispositif de verrouillage à panneton double 8618.306 monté
2 panneaux arrière avec traverse de séparation verticale à enclencher avec équipotentialité, verrouillés avec 6 verrouillages (3 à gauche, 3 à droite) avec came de fermeture zinguée et dispositif de verrouillage à panneton double
Porte(s) secondaire(s) en complément avec poignée pivotante de fixation en haut et en bas
Équerre zinguée vissée au profilé vertical, contre-came
2 équerres à insertion à droite et à gauche vissées sur le profilé horizontal inférieur
Équerre de contact vissée sur le profilé horizontal inférieur
Par panneau arrière une tresse de masse d'une longueur de 400 mm, 4 mm2, un côté avec cosse de câbles, un côté avec œillet (livré non monté)
L'équipotentialité pour le toit, les panneaux latéraux et les plaques passe-câbles s'effectue automatiquement lors du montage par l'intermédiaire des éléments de contact
L'équipotentialité des panneaux arrière à enclencher s'effectue grâce à la mise en contact forcée
- Dimensions
- Largeur: 1.200 mm
Hauteur: 2.000 mm
Profondeur: 500 mm
- Indice de protection IP selon CEI 60 529
- IP 55
- Nombre de portes
- 2
- Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids net
- 127,23 kg
- Poids brut
- 137,6 kg