- Référence:
- HD 4000012
- Modèle
- Toit incliné de 30° vers l'avant
- Matériau
- Coffret et porte : acier inoxydable AISI 304 (1.4301)
Plaque de montage : tôle d'acier
Dispositif de verrouillage HD : acier inoxydable AISI 316L (1.4404)
Joint : silicone, conforme à la directive FDA 21 CFR 177.2600
- Composition de la livraison
- Coffret monobloc
Porte avec joint inséré
Porte avec charnières à droite, sens d'ouverture réversible
Plaque de montage
- Dimensions
- Largeur: 610 mm
Hauteur à l'avant: 810 mm
Hauteur à l'arrière: 929 mm
Profondeur: 210 mm
- Dimensions de la plaque de montage (L x H)
- 550 mm x 735 mm
- Angle d'ouverture de la porte
- 125°
- Code IK
- IK08
- Matériau de base
- Acier inoxydable
- Indice de protection IP selon la norme CEI 60 529
- IP 66
- IP X9
- Protection category NEMA
- NEMA 1
- NEMA 3
- NEMA 3X
- NEMA 4
- NEMA 4X
- NEMA 12
- NEMA 13
- Type selon la norme UL 50E
- Type 1
- Type 3
- Type 3X
- Type 4
- Type 4X
- Type 12
- Type 13
- Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids net
- 30 kg
- Poids brut
- 32 kg
- Numéro du tarif douanier
- 94032080
- EAN
- 4028177921436
- ETIM 9
- EC000261
- ETIM 8
- EC000261
- Description produit
-
Coffret électrique HD, en acier inoxydable AISI 304, L610 x H810 x P210 mm