Pour équiper ultérieurement des armoires VX25 isolées ou juxtaposées en tôle d'acier laquée, avec une ouverture maximale côté juxtaposition vers le toit voisin.
- Référence:
- SZ 4000058
- Caractéristiques techniques
- Dépassement du capot à l'avant : 8 mm
- Matériau
- Tôle d'acier
- Finition
- avec revêtement poudre
- Couleur
- RAL 7035
- Composition de la livraison
- Matériel de fixation et joints d'étanchéité inclus
- Dimensions
- Hauteur à l'avant: 35 mm
- Indice de protection IP selon la norme CEI 60 529
- IP 55
- Protection category NEMA
- NEMA 12
- Remarque concernant la référence
- Pour toute demande ou commande, veuillez indiquer le code d'identification complet du modèle.
- Délai de livraison sur demande
- Numéro d'identification
- Inclinaison du toit : 1 = 30° (standard EHEDG) ou 2 = 45°
Largeur d'armoire : ... mm (1200 mm max.)
Profondeur d'armoire : ... mm
1 = pour armoire individuelle VX
2 = pour armoire VX juxtaposée à l'extrémité gauche d'une rangée (avec joint profilé en T et matériel d'assemblage pour chaque côté)
3 = pour armoire électrique VX juxtaposée à l'extrémité droite d'une rangée d'armoire (avec joint profilé en T et matériel d'assemblage pour chaque côté)
4 = pour armoire électrique VX positionnée au milieu d'une rangée d'armoires (avec joint profilé en T et matériel d'assemblage pour chaque côté)
Exemple : 1 - 800 - 600 - 1 (capot incliné de 30° - largeur 800 mm - profondeur 600 mm - pour armoire électrique juxtaposable isolée VX) - Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids net
- 2 kg
- Poids brut
- 2,1 kg
- Numéro du tarif douanier
- 94039910
- EAN
- 4028177937130