Unité de ventilation complète pour un montage sans outils dans les parois. Refroidissement de l'armoire par soufflage ou extraction de la chaleur hors de l'armoire électrique. Débits d'air de 20 m³/h à 900 m³/h en fonction du modèle choisi. Indice de protection standard IP 54. Peut être étendu à IP 56. Également disponible avec protection CEM ou avec moteur basse-consommation EC.
Refroidissement par air