Des conditions extrêmes nécessitent des solutions robustes. Dans cette perspective, Rittal ne cesse de développer, d'affiner et d'améliorer sa gamme de climatiseurs Blue e+. L'aboutissement et la meilleure avancée, c'est : Blue e+ Dynamic. Grâce à leur construction physique robuste, ces climatiseurs sont particulièrement adaptés à une utilisation dans de nombreux secteurs industriels qui impliquent des conditions et des épisodes dynamiques, par exemple dans le secteur maritime, la logistique et les aéroports. La fiabilité est-elle au rendez-vous ? Absolument. Cette solution est garantie et approuvée par une accréditation : la certification selon DNV-CG-0339.
En quoi consiste la certification DNV ?
La certification DNV est mondialement reconnue comme une marque de qualité et de sécurité, elle garantit la fiabilité des composants et des systèmes face aux dangers et aux risques rencontrés en mer et sert de référence de facto dans le secteur maritime et offshore. Nos climatiseurs Blue e+ Dynamic ont démontré et prouvé leur conformité totale aux critères stricts de qualité et de sécurité de DNV. Y compris sur les modèles de série.
Le laboratoire d'essais indépendant Phoenix Testlab a soumis les climatiseurs Rittal Blue e+ Dynamic à toute une série de protocoles d'essai et d'évaluation. Il a réalisé un test par balayage sinusoïdal suivi d'un test d'exposition au bruit à large bande sur toute la gamme de fréquences. Les unités ont été soumises à des vibrations pendant un total de 7,5 heures, soit 2,5 heures pour chaque axe spatial. Ensuite, elles ont été déplacées dans une chambre climatique, où elles ont dû supporter plusieurs cycles de température, y compris des cycles à des niveaux d'humidité élevés. La série d'essais s'est terminée par des simulations de mouvements de navires et des mesures de CEM portant à la fois sur des émissions d'interférences et sur l'immunité à ces interférences.
Au final, les climatiseurs Blue e+ Dynamic ont été testés avec succès par rapport aux critères et paramètres suivants :
- Résistance à la température de Classe A
- Exposition à l'humidité de Classe B
- Résistance aux vibrations de Classe A
- Compatibilité CEM de Classe A
Les essais ont été réalisés sur des climatiseurs affichant des puissances de sortie nominales de 1,0 et 1,6 kW, et de 2,0 et 2,6 kW.
Vos avantages :
- Économies de coûts, meilleure empreinte environnementale et références optimales grâce à une efficacité énergétique élevée (valeur SEER > 6,2)
- Amélioration de la fiabilité opérationnelle, maintenance prédictive et réduction des temps d'arrêt grâce à la surveillance en temps réel via Ethernet en association avec une interface IoT
- Flexibilité optimale grâce à l'absence de nécessité de modifications importantes sur les infrastructures, même en cas de modernisation de systèmes existants
- Sécurité maximale grâce à l'indice de protection élevé IP 55 (circulation interne) et à l'intégration d'un circuit d'évaporation des condensats monté de série
- Simplification de la conception, de la planification, de l'installation et de l'exploitation grâce à des outils en ligne pratiques et à des interfaces intelligentes
Secteurs et domaines d'application des climatiseurs Blue e+ Dynamic
Qu'il s'agisse des vibrations des moteurs diesel d'un navire, de la houle irrégulière des vagues de l'océan ou de la chaleur et de l'humidité, la salle des machines est un environnement extrême dans tous les sens du terme. Les systèmes d'armoires électriques et leurs solutions de refroidissement doivent être conçus en conséquence pour pouvoir y résister.
Les entrepôts à grande hauteur voient constamment défiler des robots de stockage et de retrait de marchandises, des camions et d'autres équipements de chargement qui se déplacent de haut en bas et d'avant en arrière le long des allées. Il est impératif que les coffrets et les climatiseurs montés sur les robots soient particulièrement résistants aux vibrations.
Les convoyeurs à bagages des aéroports comprennent habituellement plusieurs sections de transport reliées les unes aux autres à des points centraux. Ils doivent manipuler plusieurs tonnes de bagages chaque jour. Les armoires électriques adjacentes ne doit pas être impactées et doivent résister aux vibrations et aux chocs intempestifs.
Blue e+ : une technologie unique qui fait vraiment la différence
Blue e+ représente une technologie sans équivalent à l'échelle mondiale, caractérisée en ce qu'elle permet de prolonger la durée de vie des composants installés grâce à la réduction des variations de température, à la compatibilité garantie dans le monde entier et à l'intégration de fonctions IoT.
Sa caractéristique remarquable et distinctive est la technologie hybride innovante : elle comporte deux circuits de refroidissement parallèles qui peuvent fonctionner soit indépendamment l'un de l'autre, soit conjointement, en fonction de la variation de température. Un circuit de refroidissement actif avec des composants à vitesse variable permet d'assurer un refroidissement à la demande. Dès que la température ambiante tombe en dessous du point de consigne spécifié, le caloduc intégré prend le relais et assure un refroidissement passif de l'armoire. Ceci permet de réaliser des économies d'énergie de 75 % en moyenne par unité.
Nous sommes à votre disposition !
Avez-vous des questions ? Envoyez-nous un message. Nous serons ravis de répondre à toutes vos questions concernant les climatiseurs Blue e+ Dynamic.