Solutions de coffrets d’extérieur

Sécurité IT fiable – n’importe où, par tous les temps

Lorsque la technologie est exposée aux éléments naturels, il est essentiel de prévoir des systèmes à la fois robustes et à haute efficacité énergétique. Nos solutions offrent une protection contre le vandalisme, l’accès non autorisé et les intempéries, en plus de garantir la sécurité des données, même dans les environnements les plus difficiles.

Nous dynamisons votre informatique

Résistant aux intempéries. Robuste. Sécurisé.

Protection IT pour tous les environnements

Votre infrastructure IT doit être implantée à l’extérieur ? La fiabilité est alors essentielle. Car même dans les conditions les plus extrêmes, vos systèmes IT doivent continuer à fonctionner sans faille. Les coffrets et armoires Outdoor de Rittal offrent une protection maximale contre la pluie, la poussière, les variations de température et les accès non autorisés. Grâce aux matériaux robustes, aux surfaces résistantes à la corrosion et à la climatisation intelligente, votre installation IT est sécurisée, fiable et consomme peu d’énergie, quel que soit l’endroit où elle est implantée.

Solutions de sécurité IT modulaires

CS Toptec

Adapté à toutes les conditions atmosphériques.

Pour les applications en extérieur, notre baie CS Toptec protège efficacement votre Micro-Datacenter contre toutes les intempéries. Avec une capacité de refroidissement pouvant atteindre 4,9 kW par baie et diverses variantes préconfigurées, il existe une solution adaptée à toutes les implantations. Le refroidissement passif via une technologie hybride brevetée réalise en moyenne 30% d’économie d’énergie.

Solutions en conteneur

Infrastructure IT haute performance. N’importe où.

Un datacenter modulaire en conteneur allie parfaitement flexibilité et efficacité. Ces solutions modulaires facilement extensibles conviennent bien aux emplacements difficiles d’accès. Solution idéale pour les implantations en extérieur, par exemple lorsqu’il n’y a pas assez de place à l’intérieur.Avec les conteneurs Outdoor de Rittal, vous pouvez assembler en un rien de temps une infrastructure IT puissante, fiable et sécurisée, parfaitement adaptée à vos besoins.

Des solutions sur mesure pour votre entreprise

Applications

Les unités de refroidissement compactes de la série Blue e+ jouent un rôle clé dans la réduction de l’empreinte écologique.Avec leur technologie à haute efficacité énergétique, elles assurent une climatisation durable dans n’importe quel environnement IT.

Phillip Knorr Directeur général - KUKA Industries

Des systèmes parfaitement modulables pour les besoins d’extension

Nos solutions RiMatrix

Références

Vitens Water Company

Numérisation dans l'alimentation d’eau potable

Le plus grand service des eaux des Pays-Bas « numérise » le réseau pour rendre la distribution d’eau potable encore plus fiable. Les composants pour collecter les données de mesure requises sont logés par Vitens dans des coffrets robustes pour...