Climatiseur Blue e+ pour montage latéral en extérieur

Fonction et sécurité – avec toutes les conditions météorologiques.

Convient à l'implantation en extérieur :

  • Habillage avec protection contre le vandalisme
  • Régulateur e+ à l'arrière du climatiseur
  • Habillage en aluminium avec peinture pour l'extérieur selon la norme UL 1332
  • Plage de température de -30°C à +60°C

Tous les avantages de la technologie Blue e+ :

  • Efficient : en moyenne 75 % d'économies d'énergie grâce aux composants à vitesse régulée et à la technologie à caloducs
  • Flexible : capacité multi-tensions unique pour une adaptation à tous les pays
  • Fiable : durée de vie plus élevée de tous les composants intégrés dans l'armoire électrique et le climatiseur grâce à un refroidissement respectueux des composants
  • Simple : commande intuitive grâce à l'écran tactile et aux interfaces intelligentes

Compatible avec les armoires pour l'implantation en extérieur :

  • Cadre d'étanchéité pour fixation universelle sur armoires pour l'implantation en extérieur, pour montage en saillie, partiellement ou totalement intégré
  • Pour armoires à doubles parois et à simple paroi
  • Baies Toptec prédéfinies avec découpes pour le climatiseur sur la porte

Mise en réseau intelligente :

Associés à l'interface IoT, les climatiseurs Blue e+ peuvent être mis en réseau et numérisés

  • Surveillance continue des valeurs de température
  • Réduction des coûts liés aux arrêts de production
  • Information automatique en cas défaut sur le climatiseur
  • Gestion des actifs : localisation et organisation des climatiseurs
  • Accès à distance : les paramètres de l'appareil peuvent être configurés à distance

Utilisation dans le monde entier et protection optimale :

  • Homologations internationales (cULus Listed, cULus FTTA, CE et EAC)
  • Indice de protection UL type 3R/4/12 et IP56

Further climate control solutions for outdoor use

TopTherm wall-mounted cooling unit Blue e, UL Type 3R/4 Total cooling output 0.50 – 2.50 kW

TopTherm wall-mounted cooling unit Blue e, UL Type 3R/4 Total cooling output 0.50 – 2.50 kW

Energy-efficient Blue e wall-mounted cooling units in output categories 500 W to 2,500 W with integral e-Comfort controller, RiNano coating on the condenser and electric condensate evaporation (from 1000 W) as standard, protection category UL Type 3R/4,...

Hose-proof hood to increase the protection category

Hose-proof hood to increase the protection category

Particularly for applications in the food industry, the hose-proof hood prevents the ingress of damp. The protection category IP 56 is achieved in conjunction with a standard filter.

Enclosure heater with fan

Enclosure heater with fan

Enclosure heaters to regulate relative humidity, prevent temperatures from dropping below the dew point and stop condensation forming inside the enclosure. This prevents consequential damage associated with corrosion or electrical short-circuits....