Cet article n'est plus commercialisé à partir du: 30 janv. 2020
L'article est remplacé par:
1611000
Coffrets Bus BG
Référence: BG 1605.520
Coffret mural avec porte en tôle d'acier, avec vitre en polycarbonate. Indice de protection IP 65. Il est possible de fixer les modules Bus de quasiment toutes les marques.
- Référence:
- BG 1605.520
- Matériau
- Coffret : tôle d'acier
Porte : tôle d'acier
Vitre : polycarbonate, 4 mm - Finition
- Enveloppe et porte : apprêt par trempé électrophorèse, revêtement poudre extérieur, laque texturée
- Couleur
- RAL 7035
- Composition de la livraison
- Coffret avec porte
Fenêtre vitrée dans la porte - Protection category NEMA
- NEMA 12
- Indice de protection IP selon CEI 60 529
- IP 65
- Code IK
- IK08
- Dimensions
- Largeur: 200 mm
Hauteur: 300 mm
Profondeur: 120 mm - Épaisseur du coffret
- 1,25 mm
- Épaisseur de matériau de la porte
- 1,25 mm
- Position des charnières
- à droite
- Nombre de rails porteurs
- 1
- Découpes (nombre x Ø)
- 2
- Verrouillage
- Modèle du dispositif de fermeture: Dispositif de verrouillage
Nombre de serrures: 1
Serrure à clé: Panneton double de 3 mm - Introduction des câbles (nombre x Ø)
- 2 x M12
M32 - Matériau de base
- Tôle d'acier
- Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids/UE
- 3,2 kg
- Numéro du tarif douanier
- 94032080
- EAN
- 4028177266841
- ETIM 7.0
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Description produit
- BG Coffret Bus, LHP : 200 x 300 x 120 mm, en tôle d'acier, avec perforations métriques dans la à droite et rail porteur, porte avec fenêtre, charnières montées à droite