Coffrets Bus BG Acier inoxydable

Référence: BG 1584.010

Coffrets bus en acier inoxydable 1.4301, (AISI 304), y compris charnière à 180°. Indice de protection IP 66.

Référence:
BG 1584.010
Matériau
Coffret : acier inoxydable AISI 304 (1.4301)
Couvercle : acier inoxydable AISI 304 (1.4301), joint en polyuréthane moulé « in situ » sur tout le pourtour
Charnières à 180° : fonte de zinc
Finition
Coffret et couvercle : brossé, grain 240
Charnières à 180° : chromées
Composition de la livraison
Boîtier avec couvercle
Charnières 180° (2 pièces)
Rail porteur TH 35 / 7,5
Dispositif de verrouillage rapide avec douilles en plastique
Protection category NEMA
NEMA 4X
Indice de protection IP selon CEI 60 529
IP 66
Dimensions
Largeur: 300 mm
Hauteur: 300 mm
Profondeur: 80 mm
Épaisseur du coffret
1,5 mm
Épaisseur de matériau de la porte
1,25 mm
Design support rails
fixé sur boulon fileté
Position des charnières
à droite/à gauche
Nombre de rails porteurs
1
Verrouillage
Modèle du dispositif de fermeture: Dispositif de verrouillage rapide avec douilles en plastique
Nombre de serrures: 2
Matériau de base
Acier inoxydable AISI 304 (1.4301)
Unité d'emballage
1 p.
Poids/UE
3,7 kg
Numéro du tarif douanier
94032080
EAN
4028177010970
ETIM 7.0
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
Description produit
BG Coffret Bus, LHP : 300 x 300 x 80 mm, en acier inoxydable 1.4301, sans plaque de montage, avec couvercle, rail porteur
Homologations
Lloyds Register of Shipping
UL + C-UL (listed)
Déclarations
Déclaration de conformité
Déclaration de conformité UK
Documentations
Notice d'utilisation
Safety instructions
White Paper
Fiches techniques
Plans détaillés