Le socle VX est utilisable pour quasiment toutes les applications d'armoires électriques. En plus d'une grande robustesse, il offre un confort d'équipement maximal, permet de gagner du temps et ouvre de toutes nouvelles possibilités...
Le socle VX réunit tous les avantages des deux socles Rittal précédents et peut être utilisé pour quasiment toutes les applications. Sa modularité, malgré un nombre inférieur de...
Les accessoires pour la base d'armoire offrent des possibilités flexibles pour l'aménagement de la base ainsi que pour le transport ou la stabilisation des armoires. Pieds de nivellement, roulettes et accessoires de transport, plaques...
Panneaux latéraux pour la finition latérale des rangées d'armoires, parois et cloisons de séparation pour la différentiation fonctionnelle de différentes zones, verrouillages de sectionneur / de...
Que les rangées d'armoires soient transportées complètement équipées ou que les différentes unités soient montées sur le lieu d'implantation, il existe une solution appropriée pour toutes...
Portes et serrures pour un accès confortable et en toute sécurité aux armoires électriques et baies. Variantes de porte, configuration modulaire de la face avant et portes partielles pour des concepts d'autorisation...
Accessoires pour coffrets de commande et accessoires pour habillages électriques : accessoires avant pour coffrets de commande, écrans, poignées, supports et tiroirs pour claviers, support et appui de souris, volets...
Large gamme d'accessoires pour l'aménagement intérieur des armoires électriques et baies IT, comme p. ex. les plaques de montage, systèmes de rails, éléments de fixation, tablettes d'appareillage, lampes,...
Les exigences sous le toit de l'armoire électrique peuvent facilement être résolues grâce aux accessoires appropriés : transport par grue, introduction de câbles, aération, extensions de toit pour...
Un éclairage parfait de l’armoire électrique. La technologie d'éclairage la plus innovante, adaptée aux armoires électriques Rittal. Cette technologie à LED innovante apporte encore plus de lumière...
Accessoires pour une introduction flexible des câbles dans les armoires et coffrets ainsi que pour un guidage de câbles efficient dans le coffret et le guidage de câbles dans les armoires au pas de fixation 19" :...
Cadres pivotants, montants, kits de montage pour montants, accessoires pour baie Rittal, glissières, équipement 19", patch panel, boîtiers de jonction, technologie LSA