Cet article n'est plus commercialisé à partir du: 30 janv. 2016
L'article est remplacé par:
7888532
- Référence:
- TE 7000.532
- Avantages
- Baie sans ossature
- Accessibilité optimale
- Démontable aisément donc rapidement installée
- Matériau
- Tôle d'acier
Porte vitrée : verre sécurit trempé, 4 mm - Finition
- Cadre de montage : apprêt par trempé électrophorèse
Pièces plates : revêtement poudre - Couleur
- RAL 7035
- Composition de la livraison
- Cadre de montage 19" autoporteur, à l'avant et à l'arrière, réglable en profondeur
Porte vitrée à l'avant, avec charnières à 130°, poignée coquille et fermeture de sécurité 3524 E
Porte en tôle d'acier à l'arrière avec charnières à 130°, fermeture de sécurité 3524 E
Kit de juxtaposition
Cadre inférieur avec découpe maximale (pour l'équipement au choix avec des plaques modulaires)
Toit, avec brosse passe-câbles pour l'introduction des câbles et une découpe recouverte pour un ventilateur en option.
Pieds de nivellement, M10 (joints à la livraison)
Entretoise, 20 mm, pour la surélévation de la tôle de protection (joint à la livraison) - Dimensions
- Largeur: 800 mm
Hauteur: 2.000 mm
Profondeur: 800 mm - Unités de hauteur
- 42 U
- Écartement entre les deux plans de montage (à la livraison)
- 495 mm
- Matériau de base
- Tôle d'acier
- Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids/UE
- 103,6 kg
- EAN
- 4028177434899
- ETIM 7.0
- EC002499
- ECLASS 8.0
- 27180207
- Description produit
- TE Network enclosure TE 7000, WHD: 800x2000x800 mm, With glazed door, without side panels
- Documentations
- Notice d'utilisation