- Référence:
- HD 4000.062
- Modèle
- Toit incliné de 30° vers l'avant
- Avantages
- Toit incliné de 30° vers l'avant
- Platine de montage réglable en hauteur pour écran jusqu'à 24"
- Support pour écrans TFT réglables en hauteur pour écrans jusqu'à 24"
- Matériau
- Coffret et porte : acier inoxydable AISI 304 (1.4301)
Dispositif de verrouillage HD : acier inoxydable AISI 316L (1.4404)
Fenêtre vitrée : polycarbonate
Joint : silicone, conforme à la directive FDA 21 CFR 177.2600
Vitre : polycarbonate - Finition
- Coffret et porte : brossé, grain 400, profondeur de rugosité RA < 0,8 μm
Joint : teinté bleu (RAL 5010) - Composition de la livraison
- Coffret monobloc
Porte avec fenêtre vitrée et joint inséré
Porte avec charnières à droite
Support pour écrans TFT avec prise VESA 75 / 100 - Options
- avec porte pleine
Plaque de montage au lieu d'une platine de montage
Découpe dans le panneau tactile au lieu d'une vitre
Tablette porte-clavier HD - Dimensions
- Largeur: 810 mm
Hauteur à l'avant: 692 mm
Hauteur à l'arrière: 848 mm
Profondeur: 266 mm - Surface visible
- Largeur de fenêtre vitrée: 535 mm
Hauteur de fenêtre vitrée: 325 mm - Épaisseur du coffret
- 1,5 mm
- Épaisseur de matériau de la porte
- 2 mm
- Indice de protection IP selon CEI 60 529
- IP 66
- IP X9
- Protection category NEMA
- NEMA 4X
- Code IK
- IK08
- Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids/UE
- 33,2 kg
- Numéro du tarif douanier
- 94032080
- EAN
- 4028177709539
- ETIM 7.0
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Description produit
Hygienic Design Coffret de commande HD
Référence: HD 4000.062
Les écrans, PC et autres composants à afficheur sont protégés de manière fiable en matière d'hygiène dans le coffret de commande. L'inclinaison du toit de 30° empêche tout dépôt d'objet et permet l'évacuation rapide des liquides.