Coffrets électriques en polyester AX

Accessoires pour coffret électrique AX en polyester

Les accessoires pour l'aménagement intérieur AX englobent les pattes de fixation murale ainsi que la poignée et la serrure.

Accessoires pour coffret électrique AX en polyester

Blocage de porte pour coffrets AX en polyester, coffrets Ex en polyester

Pour maintenir la porte en position ouverte. Montage sans usinage mécanique de l'habillage.

Accessoires pour coffret électrique AX en polyester

Porte intérieure pour coffrets électriques AX en polyester

Pour une protection d'accès sécurisée. Séparation des zones d'utilisation et techniques.

Accessoires pour coffret électrique AX en polyester

Pattes de fixation murale pour coffrets électriques AX en polyester

Les pattes de fixation murale peuvent être fixées simplement depuis l'extérieur et conservent l'homologation UL.

Accessoires pour coffret électrique AX en polyester

Fixation pour poteaux pour coffrets et boîtiers muraux AX, KX, AX en polyester, AX IT, CS

Pour une fixation fiable et aisée sur des poteaux ronds ou rectangulaires.

Accessoires pour coffret électrique AX en polyester

Mini-poignée Confort

La poignée doit être pivotée pour permettre l'ouverture.

Accessoires pour coffret électrique AX en polyester

Lampe à diodes

Lampe à diodes - le premier éclairage spécialement conçu pour les armoires électriques ! Cette technologie à diodes la plus innovante apporte encore plus de lumière jusque dans le moindre recoin.

Accessoires pour coffret électrique AX en polyester

Équerres universelles pour coffrets AX en polyester, coffrets Ex en polyester

Pour l'aménagement intérieur à la trame de 25 mm des châssis, traverses de porte et de montage.

Accessoires pour coffret électrique AX en polyester

Vis pour l'aménagement intérieur pour coffrets électriques AX en polyester

Pour le montage d'accessoires sur les plots de fixation du corps du coffret.

Accessoires pour coffret électrique AX en polyester

Presse-étoupes en polyamide

Les lamelles de serrage intégrées assurent un serrage fiable et une décharge de traction qui ménage les câbles.

Accessoires pour coffret électrique AX en polyester

Pochette à plans en tôle d'acier pour armoires VX, TS, VX SE, PC et partie inférieure de pupitres TP

Pour la fixation sur le cadre de porte tubulaire, à la hauteur souhaitée.

Accessoires pour coffret électrique AX en polyester

Rails de montage 23 x 64 mm pour armoires VX, baies VX IT, VX SE, coffrets AX en polyester

Pour un aménagement intérieur varié et personnalisé de l'ossature d'armoire sur le niveau de montage intérieur et pour l'intégration dans des coffrets électriques.

Accessoires pour coffret électrique AX en polyester

Rails de montage 14 x 39 mm pour armoires électriques VX, VX SE, armoires PC, coffrets électriques AX et stations de travail industrielles IW

Pour la fixation de goulottes de câbles, de supports de goulotte, d'équipements de porte, etc.

Accessoires pour coffret électrique AX en polyester

Traverse de montage pour armoires VX, TS, VX SE, pupitres TP et coffrets AX

Pour la fixation aisée de goulottes de câbles, de supports de goulotte, de plastrons de protection, d'équipements de porte, de retenues et de fixations des câbles.