- Référence:
- CS 9784.620
- Modèle
- Le coffret d'une largeur de 1200 mm possède deux espaces de montage d'une largeur de 600 mm
- Description produit
- Baie outdoor avec socle de transport de 100 mm et toit antipluie dépassant de tous les côtés.
- Matériau
- Aluminium AlMg3
- Finition
- Revêtement poudre
Polyester pur résistant aux UV - Couleur
- RAL 7035
- Composition de la livraison
- Baie outdoor à simple peau, entièrement préassemblée
Boîtier principal avec plaque passe-câbles, en trois parties
Perforations TS 8 au pas de 25 mm dans le toit, la base, à l'avant et dans la profondeur de la baie
Porte(s) avant avec blocage, poignée pivotante et serrure semi-cylindrique, verrouillage BJ20027
Socle de transport avec plaques de socle vissées à l'avant et à l'arrière
Toit antipluie - Dimensions
- Largeur: 1.200 mm
Hauteur: 1.200 mm
Profondeur: 400 mm - Dimensions
- Hauteur totale: 1.355 mm
Largeur du toit antipluie: 1.250 mm
Hauteur du toit antipluie: 55 mm
Profondeur du toit antipluie: 450 mm
Largeur utile: 512 mm
Hauteur utile: 1.112 mm
Profondeur utile: 349 mm
Hauteur du socle: 100 mm - Design Centre bar
- Sans montant central, portes avec recouvrement
- Indice de protection IP selon la norme CEI 60 529
- IP 55
- Indice de protection NEMA
- NEMA 3R
- Code IK
- IK10
- Matériau de base
- Aluminium
- Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids/UE
- 43 kg
- EAN
- 4028177569225
- ETIM 7.0
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Déclarations
- Déclaration de conformité
- Documentations
- Informations supplémentaires
- Notice d'utilisation