Parties supérieures du pupitre pour construction en 3 parties

Référence: TP 6723.500

Quatre largeurs apportent les meilleures conditions de supervision personnalisée et de construction en trois parties des pupitres.

Référence:
TP 6723.500
Matériau
Armoire : tôle d'acier de 1,5 mm
Porte et couvercle du pupitre : tôle d'acier de 2,0 mm, joint d’étanchéité polyuréthane moulé « in situ » sur tout le pourtour
Finition
apprêt par trempé électrophorèse, revêtement poudre extérieur, laque texturée
Couleur
RAL 7035
Composition de la livraison
Coffret
Couvercle avec charnières en partie inférieure, y compris maintien de couvercle
Base ouverte pour une introduction personnalisée des câbles
Code IK
IK08
Matériau de base
Tôle d'acier
Dimensions
Largeur: 1.600 mm
Hauteur: 720 mm
Profondeur: 240 mm
Indice de protection IP selon la norme CEI 60 529
IP 55
Protection category NEMA
NEMA 12
Unité d'emballage
1 p.
Poids/UE
51 kg
Numéro du tarif douanier
94032080
EAN
4028177554290
ETIM 7.0
EC000784
ECLASS 8.0
27180504
Description produit
Pupitre TP, partie supérieure pour un montage en 3 parties, L1600xH720 mm, en tôle d'acier
Homologations
UL + C-UL (listed)
Déclarations
Déclaration de conformité
Déclaration de conformité UK
Documentations
Notice d'utilisation
Fiches techniques
Plans détaillés