Armoires PC Coffrets pour tour PC

Référence: IW 6900.300

Coffret pour tours PC du commerce.

Référence:
IW 6900.300
Modèle
Toit préparé pour le montage d'un plan de travail ou pour le montage sous des surfaces planes
Base préparée pour le montage de pieds en fonte ou pour le montage sur des surfaces planes
Description produit
Les PC usuels du commerce jusqu'à L / H / P : 250 x 530 x 600 mm (max. 20 kg) peuvent être fixés de manière sûre, à l'aide d'une sangle jointe à la livraison, sur la tablette vissée sur la porte. Les ports qui se trouvent à l'arrière du PC sont facilement accessibles lorsque la porte est ouverte. Le coffret est immédiatement opérationnel grâce au ventilateur à filtre prémonté.
Matériau
Coffret : tôle d'acier
Porte : tôle d'acier
Baguettes design : aluminium
Finition
Coffret : revêtement poudre, laque texturée
Porte : revêtement poudre
Couleur
Coffret : RAL 7035
Porte : RAL 7015
Baguettes design : RAL 7035
Composition de la livraison
Coffret monobloc
Porte avec charnières à droite
Porte avec base vissée de l'intérieur
Serrure à came latérale
Avec dispositif de verrouillage à panneton double
Panneau arrière avec deux découpes pour le montage du passage de fiches joint à la livraison
Presse-étoupe M20, en laiton, nickelé
Filtre de sortie monté dans le panneau latéral gauche
Ventilateur à filtre monté dans le panneau latéral droit, 55 m³/h, 230 V, 50 / 60 Hz
Contact de porte, prise d'alimentation électrique 230 V, bandeau à 3 prises et protection contre les surtensions
Dimensions
Largeur: 760 mm
Hauteur: 760 mm
Profondeur: 300 mm
Indice de protection IP selon la norme CEI 60 529
IP 54 en liaison avec le passage de fiches joint
Indice de protection NEMA
NEMA 12 en liaison avec le passage de fiches joint
Matériau de base
Aluminium
Unité d'emballage
1 p.
Poids/UE
36 kg
EAN
4028177438712
ETIM 7.0
EC002502
ECLASS 8.0
27180501
Description produit
IW Station de travail industrielle, armoire PC, coffret pour tour PC
Déclarations
Déclaration de conformité