Plaque de montage pour coffrets électriques AE

Référence: AE 5050.431

Référence:
AE 5050.431
Matériau
Tôle d'acier
Finition
Zinguée
Dimensions de la plaque de montage (L x H)
162 mm x 275 mm
Convient à
Type de coffret: AE
AE en acier inoxydable
Largeur: = 200 mm
Hauteur: = 300 mm
Pour référence(s)
1032500
1035500
1001600
1002500
1002600
Unité d'emballage
1 p.
Poids/UE
1,7 kg
EAN
4028177708167
ETIM 7.0
EC000213
ECLASS 8.0
27409216