Climatisation

Refroidissement par air

Les appareils de refroidissement avec air ambiant sont appropriés pour une évacuation économique de la chaleur. Condition préalable : un air ambiant relativement propre à une température ambiante qui se situe sous la température interne souhaitée dans l'armoire électrique.

Refroidissement par air

Ventilateurs à filtre

Unité de ventilation complète pour un montage sans outils dans les parois. Refroidissement de l'armoire par soufflage ou aspiration de la chaleur hors de l'armoire électrique. Débit d'air de 20 m³/h - 900 m³/h. Indice de protection standard IP 54. Peut...

Refroidissement par air

Ventilateurs de toit

Ventilateur pour l'évacuation de la chaleur de l'armoire électrique via le toit. Solution passive et débit d'air de 500 m³/h – 1069 m³/h. Une même conception et une seule découpe de montage quel que soit le modèle. Efficacité maximale grâce à une...

Refroidissement par air

Tiroirs de ventilation/turbines de ventilation tangentielles

Unité de ventilation complète pour l'intégration directe sur le plan 19". Débit d'air de 320 m³/h - 480 m³/h. L'intégration permet un brassage permanent de l'air dans l'armoire électrique, ce qui évite la formation de nids de chaleur.

Refroidissement par air

Échangeurs thermiques air/air

Échangeur thermique avec deux circuits d'air séparés pour empêcher les poussières de pénétrer dans l'armoire. Puissance frigorifique de 17,5 W/K – 90 W/K. La différence de température entre le circuit interne et externe détermine la grandeur de la...