- Référence:
- SK 3127.100
- Description produit
- Les échangeurs thermiques air/air sont particulièrement appropriés pour des conditions ambiantes agressives car les circuits intérieur et extérieur sont complètement séparés et ainsi aucun air ambiant ne peut pénétrer à l'intérieur de l'armoire électrique.
- Couleur
- RAL 7035
- Composition de la livraison
- Unité complète prête à être raccordée
Bornier de raccordement à enficher
Contact sec pour report des défauts
Gabarit de perçage
Matériel de fixation
- Puissance calorifique spécifique
- 30 W/K
- Débit d’air (en soufflage libre)
- Circuit externe en 50 Hz: 480 m³/h
Circuit externe en 60 Hz: 525 m³/h
Circuit interne en 50 Hz: 480 m³/h
Circuit interne en 60 Hz: 525 m³/h
- Tension nominale
- 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- Courant nominal max.
- Pour 50 Hz: 0,56 A
Pour 60 Hz: 0,68 A
- Dimensions
- Largeur: 400 mm
Hauteur: 950 mm
Profondeur: 205 mm
- Protection amont
- Coupe-circuit automatique / dispositif de protection par fusible: 2 A
- Régulation de la température
- Régulation électronique à affichage numérique (réglage usine +35 °C)
- Plage de température de fonctionnement
- -5 °C...55 °C
- Indice de protection IP selon la norme CEI 60 529
- Circuit interne IP 54
- Circuit externe IP 34
- Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids/UE
- 18 kg
- Numéro du tarif douanier
- 84195080
- EAN
- 4028177388963
- ETIM 7.0
- EC002514
- ECLASS 8.0
- 27180711
- Description produit
-
Echangeur thermique air/air 30W/K - 230V