Refroidissement par air

Ventilateurs à filtre

Unité de ventilation complète pour un montage sans outils dans les parois. Refroidissement de l'armoire par soufflage ou aspiration de la chaleur hors de l'armoire électrique. Débit d'air de 20 m³/h - 900 m³/h. Indice de protection standard IP 54. Peut être étendu à IP 56. Également disponible avec protection CEM ou en modèle EC.

Ventilateurs à filtre

Ventilateurs à filtre TopTherm

Unité de ventilation complète pour un montage sans outils dans les parois. Débit d'air de 20 - 900 m³/h, indice de protection standard IP 54.

Ventilateurs à filtre

Ventilateurs à filtre TopTherm CEM

Unité de ventilation complète avec protection CEM pour un montage sans outils dans les parois. Débit d'air de 20 - 900 m3/h, indice de protection standard IP 54.

Ventilateurs à filtre

Ventilateurs à filtre TopTherm avec moteur EC

Version basse consommation des ventilateurs à filtre RTT avec moteur EC. Avec interface de commande intégrée (entrée 0 – 10 V/PWM et sortie de signal tachymétrique) à partir de 180 m³/h pour la...