Ventilateurs à filtre TopTherm CEM

Référence: SK 3237.600

Unité de ventilation complète avec protection CEM pour un montage sans outils dans les parois. Débit d'air de 20 - 900 m³/h, indice de protection standard IP 54.

Référence:
SK 3237.600
Description produit
Les ventilateurs à filtre CEM offrent une action élevée de blindage/d'atténuation et respectent le niveau d'exigence 2 selon la norme EN 61587-3.
Couleur
RAL 7035
Composition de la livraison
Unité complète prête au montage avec cartouche filtrante non tissée
Ventilateur
axial – par moteur à bague de déphasage
Débit d’air (en soufflage libre)
Pour 50 Hz: 20 m³/h
Pour 60 Hz: 25 m³/h
Débit d'air avec filtre de sortie et cartouche filtrante non tissée (nombre x référence)
1 x 3237060: 15/18 m³/h
2 x 3237060 : 16/20 m³/h
Tension nominale
230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Courant nominal max.
Pour 50 Hz: 0,065 A
Pour 60 Hz: 0,07 A
Puissance nominale Pel
Pour 50 Hz: 12 W
Pour 60 Hz: 10 W
Dimensions
Largeur: 116,5 mm
Hauteur: 116,5 mm
Dimensions de montage
Profondeur de construction: 16 mm
Profondeur de montage: 43 mm
Découpe de montage
Largeur de découpe: 92 mm
Hauteur de découpe: 92 mm
Modèle CEM
Oui
Remarque
Nous recommandons l'utilisation d'un thermostat digital pour améliorer l'efficacité énergétique et l'augmentation de la durée de vie des appareillages.
Indice de protection IP selon la norme CEI 60 529
IP54 avec filtre non tissé
IP56 avec filtre non tissé et capot de protection contre les jets d'eau
Indice de protection NEMA
Type 12 avec filtre non tissé
Type 3, 3R avec filtre non tissé et capot de protection contre les jets d'eau
Protection amont
Coupe-circuit automatique / dispositif de protection par fusible: 2 A
Durée de vie du ventilateur (L10, 40 °C)
Pour 50 Hz: 55.000 h
Pour 60 Hz: 60.000 h
Plage de température de fonctionnement
-15 °C...55 °C
Plage de température de stockage
-30 °C...70 °C
Niveau sonore
Pour 50 Hz: 38 dB(A)
Pour 60 Hz: 43 dB(A)
Unité d'emballage
1 p.
Poids/UE
0,49 kg
Numéro du tarif douanier
84145915
EAN
4028177652415
ETIM 7.0
EC000320
ECLASS 8.0
27180716
Description produit
SK Ventilateur à filtre TopTherm, 20/25 m³/h, 230 V, 1~, 50/60 Hz, LHP : 116,5 x 116,5 x 16 mm, CEM
Homologations
CSA
UL + C-UL - FTTA
UR + C-UR (recognized)
Déclarations
Déclaration de conformité
Déclaration de conformité UK
Documentations
Notice d'utilisation
Fiches techniques
Cahier technique
Plans détaillés
Shielding/attenuation diagram