Ventilateurs à filtre TopTherm avec moteur EC

Référence: SK 3241.500

Version basse consommation des ventilateurs à filtre RTT avec moteur EC. Avec interface de commande intégrée (entrée 0 – 10 V/PWM et sortie de signal tachymétrique) à partir de 180 m³/h pour la régulation et le contrôle du ventilateur.

Référence:
SK 3241.500
Description produit
Version basse consommation des ventilateurs à filtre TopTherm avec ventilation en diagonale. Grâce à l'interface de commande intégrée d'origine avec sortie d'un signal tachymétrique, il est possible de contrôler au niveau de leur fonctionnement et de réguler au niveau de leur vitesse de rotation les ventilateurs référence 3240.50x à 3245.51x.
Couleur
RAL 7035
Composition de la livraison
Unité complète prête au montage avec cartouche filtrante non tissée
Ventilateur
diagonal - par moteur EC
Débit d'air en soufflage libre (avec filtre non tissé)
Pour 50 Hz: 225 m³/h
Pour 60 Hz: 225 m³/h
Débit d'air en soufflage libre (avec filtre plissé)
Pour 50 Hz: 272 m³/h
Pour 60 Hz: 272 m³/h
Débit d'air avec filtre de sortie et cartouche filtrante non tissée (nombre x référence)
1 x 3240200 : 171 m³/h
2 x 3240200 : 200 m³/h
Tension nominale
200 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Puissance nominale Pel
Pour 50 Hz: 11 W
Pour 60 Hz: 11 W
Courant nominal max.
Pour 50 Hz: 0,17 A
Pour 60 Hz: 0,15 A
Dimensions
Largeur: 255 mm
Hauteur: 255 mm
Profondeur de montage
107 mm
Découpe de montage
Largeur de découpe: 224 mm
Hauteur de découpe: 224 mm
Indice de protection IP selon la norme CEI 60 529
IP54 avec filtre non tissé/filtre plissé
IP55 avec filtre plissé et filtre absorbant
IP56 avec filtre non tissé/filtre plissé et capot de protection contre les jets d'eau
Indice de protection NEMA
Type 12 avec filtre non tissé/filtre plissé
Type 3, 3R, 4, 4X avec filtre non tissé/filtre plissé et capot de protection contre les jets d'eau
Interface de commande
Oui
Protection amont
Coupe-circuit automatique / dispositif de protection par fusible: 6 A
Remarque
Un filtre plissé peut être utilisé en option pour augmenter le débit d'air (voir courbe). Celui-ci peut être utilisé aussi bien pour les ventilateurs à filtre & de toit ainsi que pour les filtres de sortie.
Pour un fonctionnement encore plus efficace ou pour la surveillance des ventilateurs à filtre, nous vous recommandons l'utilisation d'un régulateur de vitesse de rotation EC pour ventilateurs à filtre EC (à partir d'un débit d'air de 180 m³/h).
Plage de température de fonctionnement
-25 °C...55 °C
Plage de température de stockage
-25 °C...70 °C
Niveau sonore
Pour 50 Hz: 52 dB(A)
Pour 60 Hz: 52 dB(A)
Poids/UE
1,98 kg
Unité d'emballage
1 p.
Numéro du tarif douanier
84145915
EAN
4028177652026
ETIM 7.0
EC000320
ECLASS 8.0
27180716
Description produit
SK Ventilateur à filtre TopTherm, débit d'air 225 m³/h, 200-240 V, 1~, 50/60 Hz, L255 x H255 x P25 mm, à technologie EC
Homologations
CSA
UL + C-UL - FTTA
UR + C-UR (recognized)
Déclarations
Déclaration de conformité
Déclaration de conformité UK
Documentations
Notice d'utilisation
Fiches techniques
Cahier technique
Plans détaillés