- Référence:
- SK 3145.000
- Description produit
- Les turbines de ventilation tangentielle à intégrer directement sur les montants 19" se distinguent par rapport aux autres ventilateurs par un flux d'air large et un faible niveau sonore.
- Couleur
- RAL 9005
- Composition de la livraison
- Unité câblée prête à être raccordée
Cartouche filtrante
- Vitesse de rotation
- 2 245 rpm
- Tension nominale
- 115 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- Puissance nominale Pel
- Pour 50 Hz: 37 W
Pour 60 Hz: 46 W
- Courant nominal max.
- Pour 50 Hz: 0,32 A
- Dimensions
- Largeur: 482,6 mm
Hauteur: 88 mm
Profondeur: 158 mm
- Niveau sonore
- Pour 50 Hz: 52 dB(A)
Pour 60 Hz: 62 dB(A)
- Différence de pression statique max.
- 65 ‐ 70 Pa
- Plage de température de fonctionnement
- -10 °C...55 °C
- Circuit interne en 50 Hz
- 320 m³/h
- Circuit interne en 60 Hz
- 330 m³/h
- Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids/UE
- 2,04 kg
- Numéro du tarif douanier
- 84145915
- EAN
- 4028177037151
- ETIM 7.0
- EC000320
- ECLASS 8.0
- 27180716
- Description produit
-
Turbine de Ventilation Tangentielle 19" - 115V - 320 m3/h