Cet article n'est plus commercialisé à partir du: 31 janv. 2021
Produit de remplacement recommandé:
3335930
Refroidisseurs d'eau TopTherm 8 – 25 kW
Référence: SK 3335.830
Les refroidisseurs d'eau TopTherm intégrés dans une armoire TS sont peu encombrants et s'intègrent parfaitement dans une rangée d'armoires. Leur conception modulaire et leur fonctionnement sous deux fréquence en font des solutions très flexibles. De plus, ils garantissent une maintenance aisée et une grande fiabilité grâce à leur protection contre le gel.
- Référence:
- SK 3335.830
- Avantages
- Conception modulaire
- Faible encombrement au sol
- Maintenance conviviale
- Fiabilité élevée grâce à la protection contre le gel
- Modèle international bifréquence
- Disponibilité rapide car la base est disponible sur stock
- Couleur
- RAL 7035
- Composition de la livraison
- Unité complète prête à être raccordée avec panneaux latéraux et porte
Documentation multilingue avec schéma fonctionnel et schéma électrique - Indice de protection IP selon CEI 60 529
- IP 44 (partie électrique)
- Puissance frigorifique totale Tw10 / Tu32
- Puissance frigorifique Tw10 Tu32/50 Hz: 6,5 kW
Puissance frigorifique Tw10 Tu32/60 Hz: 7,5 kW - Puissance frigorifique totale Tw18 / Tu32
- Puissance frigorifique Tw18 Tu32/50 Hz: 8 kW
Puissance frigorifique Tw18 Tu32/60 Hz: 8,6 kW - Tension nominale
- 400 V, 3~, 50 Hz
- 460 V, 3~, 60 Hz
- Dimensions
- Largeur: 805 mm
Hauteur: 2.100 mm
Profondeur: 605 mm - Pump capacity (at 2.5 bar/50 Hz)
- 30 l/min
- Pump capacity (at 2.5 bar/60 Hz)
- 45 l/min
- Remarque
- Deux filtres métalliques sont nécessaires pour les références 3335.880 et 3335.890
- Régulation de la température
- Régulation par microprocesseur (réglage usine +18 °C, régulation par valeur différentielle également possible)
- Plage de température de fonctionnement
- 10 °C...43 °C
- Plage de température de service du liquide de refroidissement
- 10 °C...25 °C
- Tolérance par rapport à la température de consigne
- ± 2 K
- Fluide frigorigène / agent de refroidissement
- Fluide frigorigène: R410A
Quantité: 2,3 kg
Pouvoir de réchauffement global (GWP): 2.088
CO₂ équivalent (CO₂e): 4,8 t - Puissance nominale Pel
- Pour 50 Hz: 4,37 kW
Pour 60 Hz: 5,21 kW - Courant nominal max.
- Pour 50 Hz: 8,2 A
Pour 60 Hz: 7,7 A - Connexion hydraulique
- Taraudage G 1"
- Nombre de circuits frigorifiques
- 1
- Cuve
- Volume: 75 l
- Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids/UE
- 248 kg
- Numéro du tarif douanier
- 84186900
- EAN
- 4028177690035
- ETIM 7.0
- EC002516
- ECLASS 8.0
- 27180713
- Description produit
- SK Refroidisseur d'eau 8kW-400/460V
- Déclarations
- Déclaration de conformité